Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

314540
01.RS 225.10VG.10.B.P.-

Elementi filtranti speciali Eaton 01.RS, 01.RS 225.10VG.10.B.P.-, 10 VG, flanella in fibra di vetro (VG), nitrile, 145 psi (10 bar), misura: 225

Specifiche generali

Nome prodotto
Elemento filtrante speciale Eaton 01.RS
Sigla catalogo
314540
Lunghezza/profondità del prodotto
325 mm
Peso prodotto
0.954 kg
Conformità
ISO 4406:99
NAS 1638
Certificazione/i
ISO2942
ISO2941
ISO3723
ISO3968
ISO16889
ISO3724
ISO2943
Codice modello
01.RS 225.10VG.10.B.P.-

Caratteristiche prodotto

Tipo elemento filtrante
Elementi filtranti collegati alla linea di ritorno
Finezza filtrazione
10 VG
Tipo materiale filtrante
Flanella in fibra di vetro (VG)
Materiale isolante
Nitrile
Grandezza nominale
225
Tasso di ritenuta
10,0 µm
Resistenza delta P
145 psi (10 bar)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.