Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

315053
AE.30.5,0.P.-.-

Indicatore di intasamento Eaton AE, AE.30.5,0.P.-.-, nitrile, 6000 psi (420 bar), elettrico

Specifiche generali

Nome prodotto
Indicatore di intasamento Eaton AE
Sigla catalogo
315053
Lunghezza/profondità del prodotto
76.5 mm
Altezza prodotto
93 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.23 kg
Conformità
DIN EN 61140 class 2
Codice modello
AE.30.5,0.P.-.-

Specifiche del prodotto

Tipo connessione
Filettatura G 1/2"
tipo di filtro
Indicatore di intasamento
Applicazione
Ampia gamma di indicatori di intasamento per sistemi idraulici e di lubrificazione
Codice
Nessuno
Tipo di indicatore
Caratteristiche elettriche
Materiale isolante
Nitrile
Pressione di esercizio - max
6000 psi (420 bar)
Temperatura di esercizio - max
80 °C
Temperatura di esercizio - min
-10 °C
Materiale
Aluminum

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.