Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

317129
AOR.5,0.P.-

Indicatore di intasamento Eaton AOR/AOC, AOR.5,0.P.-, nitrile, 3200 psi (220 bar), visivo

Specifiche generali

Nome prodotto
Indicatore di intasamento Eaton AOR/AOC
Sigla catalogo
317129
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
75 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.081 kg
Conformità
G Threads per ISO 228
Codice modello
AOR.5,0.P.-

Specifiche del prodotto

Tipo connessione
Filettatura G 1/2"
tipo di filtro
Indicatore di intasamento
Applicazione
Ampia gamma di indicatori di intasamento per sistemi idraulici e di lubrificazione
Codice
Nessuno
Tipo di indicatore
Visivo
Materiale isolante
Nitrile
Pressione di esercizio - max
3200 psi (220 bar)
Temperatura di esercizio - max
80 °C
Temperatura di esercizio - min
-10 °C
Materiale
Aluminum

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.