Elementi filtranti in linea Eaton 01.N, 01.N 100.25VG.16.S1.P, 25 VG, flanella in fibra di vetro (VG), 232 psi (16 bar), misura: …100…
| Nome prodotto |
Elemento filtrante in linea Eaton 01.N
|
| Sigla catalogo |
318217
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
198 mm
|
| Peso prodotto |
0.44 kg
|
| Conformità |
ISO 4406:99
NAS 1638 |
| Certificazione/i |
ISO3724
ISO3723 ISO3968 ISO2942 ISO2941 ISO16889 ISO2943 |
| Codice modello |
01.N100.25VG.16.S1.P
|
| Tipo elemento filtrante |
Elementi filtranti in linea
|
| Finezza filtrazione |
25 VG
|
| Tipo materiale filtrante |
Flanella in fibra di vetro (VG)
|
| Resistenza delta P |
232 psi (16 bar)
|
| Materiale isolante |
Nitrile
|
| Grandezza nominale |
100
|