Indicatore di intasamento Eaton AOR/AOC, AOC.5,0.P.-, nitrile, 3200 psi (220 bar)
| Nome prodotto |
Indicatore di intasamento Eaton AOR/AOC
|
| Sigla catalogo |
318528
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
30 mm
|
| Altezza prodotto |
75 mm
|
| Larghezza prodotto |
30 mm
|
| Peso prodotto |
0.081 kg
|
| Conformità |
G Threads per ISO 228
|
| Codice modello |
AOC.5,0.P.-
|
| Tipo connessione |
Filettatura G 1/2"
|
| tipo di filtro |
Indicatore di intasamento
|
| Applicazione |
Ampia gamma di indicatori di intasamento per sistemi idraulici e di lubrificazione
|
| Codice |
Nessuno
|
| Tipo di indicatore |
Visivo
|
| Materiale isolante |
Nitrile
|
| Pressione di esercizio - max |
3200 psi (220 bar)
|
| Temperatura di esercizio - max |
80 °C
|
| Temperatura di esercizio - min |
-10 °C
|
| Materiale |
Aluminum
|