Indicatore di intasamento Eaton AOR/AOC, AOR.2,5.V.VA, Viton, 6000 psi (420 bar), visivo
| Nome prodotto |
Indicatore di intasamento Eaton AOR/AOC
|
| Sigla catalogo |
318983
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
30 mm
|
| Altezza prodotto |
75 mm
|
| Larghezza prodotto |
30 mm
|
| Peso prodotto |
0.15 kg
|
| Conformità |
G Threads per ISO 228
|
| Codice modello |
AOR.2,5.V.VA
|
| Tipo connessione |
Filettatura G 1/2"
|
| tipo di filtro |
Indicatore di intasamento
|
| Applicazione |
Ampia gamma di indicatori di intasamento per sistemi idraulici e di lubrificazione
|
| Codice |
Nessuno
|
| Tipo di indicatore |
Visivo
|
| Materiale isolante |
Viton
|
| Pressione di esercizio - max |
6000 psi (420 bar)
|
| Temperatura di esercizio - max |
80 °C
|
| Temperatura di esercizio - min |
-10 °C
|
| Materiale |
Acciaio inox
|