Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

319967
Codice del modello: 01.E600.3VG.30.E.P.-

Elementi filtranti a pressione Eaton 01.E, 01.E 600.3VG.30.E.P, 3 VG, flanella in fibra di vetro (VG), 435 psi (30 bar), misura: 600

General specifications

Nome prodotto
Elemento filtrante a pressione Eaton 01.E
Sigla catalogo
319967
Lunghezza/profondità del prodotto
350 mm
Peso prodotto
1 kg
Conformità
ISO 4406:99
NAS 1638
Certificazione/i
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Codice modello
01.E600.3VG.30.E.P.-

Specifiche del prodotto

Tipo elemento filtrante
Elementi filtranti a pressione
Finezza filtrazione
3 VG
Tipo materiale filtrante
Flanella in fibra di vetro (VG)
Resistenza delta P
435 psi (30 bar)
Grandezza nominale
600
Materiale isolante
Nitrile

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.