Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

320329
01.N 100.40G.16.S1.P.-

Elementi filtranti in linea Eaton 01.N, 01.N 100.40G.16.S1.P, 40 G, maglia in filo di acciaio inox (G), 232 psi (16 bar), misura: …100…

Specifiche generali

Nome prodotto
Elemento filtrante in linea Eaton 01.N
Sigla catalogo
320329
Lunghezza/profondità del prodotto
198 mm
Peso prodotto
0.38 kg
Conformità
ISO 4406:99
NAS 1638
Certificazione/i
ISO3724
ISO3723
ISO3968
ISO2942
ISO2941
ISO16889
ISO2943
Codice modello
01.N 100.40G.16.S1.P.-

Specifiche del prodotto

Tipo elemento filtrante
Elementi filtranti in linea
Finezza filtrazione
40 G
Tipo materiale filtrante
Maglia in filo di acciaio inox (G)
Resistenza delta P
232 psi (16 bar)
Materiale isolante
Nitrile
Grandezza nominale
100

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.