Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

321955
Codice del modello: 01.TS625.40G.-.B.-.-

Elementi filtranti di aspirazione Eaton 01.AS/TS, 01.TS 625.40G.-.B.-.-, 40 G, maglia in filo di acciaio inox (G), misura: 625

Specifiche generali

Nome prodotto
Elemento filtrante di aspirazione Eaton 01.AS/TS
Sigla catalogo
321955
Lunghezza/profondità del prodotto
328 mm
Peso prodotto
1.7 kg
Conformità
ISO 4406:99
NAS 1638
Certificazione/i
ISO3723
ISO2942
ISO2941
ISO16889
ISO3724
ISO3968
ISO2943
Codice modello
01.TS625.40G.-.B.-.-

Specifiche del prodotto

Tipo elemento filtrante
Elementi filtranti su serbatoio/di aspirazione
Finezza filtrazione
40 G
Tipo materiale filtrante
Maglia in filo di acciaio inox (G)
Grandezza nominale
625

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.