Elementi filtranti di aspirazione Eaton 01.AS/TS, 01.TS 425.80G.B.O, 80 G, maglia in filo di acciaio inox (G), misura: 425
| Nome prodotto |
Elemento filtrante di aspirazione Eaton 01.AS/TS
|
| Sigla catalogo |
322341
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
318 mm
|
| Peso prodotto |
0.84 kg
|
| Conformità |
ISO 4406:99
NAS 1638 |
| Certificazione/i |
ISO3723
ISO2942 ISO2941 ISO16889 ISO3724 ISO3968 ISO2943 |
| Codice modello |
01.TS 425.80G.-.B.-.-
|
| Tipo elemento filtrante |
Elementi filtranti su serbatoio/di aspirazione
|
| Finezza filtrazione |
80 G
|
| Tipo materiale filtrante |
Maglia in filo di acciaio inox (G)
|
| Grandezza nominale |
425
|