Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

322768
Codice del modello: 01.WP95/100.3VL.P

Elementi filtranti di ricambio Eaton Easy-Fit, 01.WP 95/100.3VL.P, 3 VL, flanella in fibra di vetro (VL), nitrile, misura: 95-100

General specifications

Nome prodotto
Elemento filtrante di ricambio Eaton Easy-Fit
Sigla catalogo
322768
Lunghezza/profondità del prodotto
175 mm
Peso prodotto
0.53 kg
Conformità
ISO 4406:99
NAS 1638
Certificazione/i
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Codice modello
01.WP95/100.3VL.P

Specifiche del prodotto

Finezza filtrazione
3 VL
Tipo materiale filtrante
Flanella in fibra di vetro (VL)
Materiale isolante
Nitrile
Grandezza nominale
95

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.