Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

323930
OE2.2,5.B.-.P.-.2

Indicatore di intasamento Eaton OE, OE2.2,5.B.-.P.-.2, nitrile, 914 psi (63 bar), elettrico/visivo

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton OE (Ex) Clogging Indicator
Sigla catalogo
323930
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
126 mm
Larghezza prodotto
110 mm
Peso prodotto
1.45 kg
Conformità
Electrical indicators (OE) Ingress protection IP 65
Codice modello
OE2.2,5.B.-.P.-.2

Caratteristiche prodotto

Tipo connessione
Flangia SAE/ANSI
montato direttamente (con flangia)
tipo di filtro
Indicatore di intasamento
Materiale
Aluminum
Applicazione
Ampia gamma di indicatori di intasamento per sistemi idraulici e di lubrificazione
Specifica
Norme
Codice
Nessuno
Tipo di indicatore
Elettrico/visivo
Materiale isolante
Nitrile
Temperatura di esercizio - max
80 °C
Temperatura di esercizio - min
-25 °C
Pressione di esercizio - max
914 psi (63 bar)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.