Indicatore di intasamento Eaton OE, OE1.1,2.B.-.P.-.1, nitrile, 914 psi (63 bar), elettrico/visivo
| Nome prodotto |
Eaton OE (Ex) Clogging Indicator
|
| Sigla catalogo |
324120
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
100 mm
|
| Altezza prodotto |
126 mm
|
| Larghezza prodotto |
110 mm
|
| Peso prodotto |
1.45 kg
|
| Conformità |
Electrical indicators (OE) Ingress protection IP 65
|
| Codice modello |
OE1.1,2.B.-.P.-.1
|
| Tipo connessione |
Flangia SAE/ANSI
montato direttamente (con flangia) |
| tipo di filtro |
Indicatore di intasamento
|
| Materiale |
Aluminum
|
| Applicazione |
Ampia gamma di indicatori di intasamento per sistemi idraulici e di lubrificazione
|
| Specifica |
Norme
|
| Codice |
Nessuno
|
| Tipo di indicatore |
Elettrico/visivo
|
| Materiale isolante |
Nitrile
|
| Temperatura di esercizio - max |
80 °C
|
| Temperatura di esercizio - min |
-25 °C
|
| Pressione di esercizio - max |
914 psi (63 bar)
|