Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

324141
04.PI 2115.3VG.16.E.O.IS06

Elementi filtranti di ricambio Eaton Easy-Fit, 04.PI 2115.3VG.16.E.O.IS06, 3 VG, flanella in fibra di vetro (VG), , 232 psi (16 bar), misura: 2115

Specifiche generali

Nome prodotto
Elemento filtrante di ricambio Eaton Easy-Fit
Sigla catalogo
324141
Lunghezza/profondità del prodotto
235 mm
Peso prodotto
0.52 kg
Conformità
ISO 4406:99
NAS 1638
Certificazione/i
ISO2942
ISO3968
ISO3724
ISO2941
ISO3723
ISO16889
ISO2943
Codice modello
04.PI 2115.3VG.16.E.O.IS06

Specifiche del prodotto

Tipo elemento filtrante
Elementi filtranti di ricambio
Finezza filtrazione
3 VG
Tipo materiale filtrante
Flanella in fibra di vetro (VG)
Resistenza delta P
232 psi (16 bar)
Grandezza nominale
2115

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.