Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

324245
02.0160 D.25G.30.HC.E.P

Elementi filtranti di ricambio Eaton Easy-Fit, ***02.0160 D.25G.30.HC, 25 G, maglia in filo di acciaio inox (G), 435 psi (30 bar), misura: …160

Specifiche generali

Nome prodotto
Elemento filtrante di ricambio Eaton Easy-Fit
Sigla catalogo
324245
Lunghezza/profondità del prodotto
115 mm
Peso prodotto
0.4 kg
Conformità
ISO 4406:99
NAS 1638
Certificazione/i
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Codice modello
02.0160 D.25G.30.HC.E.P

Specifiche del prodotto

Tipo elemento filtrante
Elementi filtranti di ricambio
Finezza filtrazione
25 G
Tipo materiale filtrante
Maglia in filo di acciaio inox (G)
Resistenza delta P
435 psi (30 bar)
Materiale isolante
Nitrile
Grandezza nominale
160

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.