Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

32BSC
Codice del modello: 32A COMPACT B/STUD 0.4KG

Kit perni posteriori, bassa tensione, 32 A, BS, tipo compatto

General specifications

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann portafusibili in bassa tensione standard britannico
Sigla catalogo
32BSC
EAN
5027590476614
Lunghezza/profondità del prodotto
236 mm
Altezza prodotto
33 mm
Larghezza prodotto
112 mm
Peso prodotto
0.1 kg
Conformità
CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
BS88
Codice modello
32A COMPACT B/STUD 0.4KG

Esporta le caratteristiche del prodotto