Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

32CLL

Ponticello di collegamento neutro, bassa tensione, 32 A, AC 550 V, BS88/F1, BS

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann portafusibili in bassa tensione standard britannico
Sigla catalogo
32CLL
EAN
5027590476638
Lunghezza/profondità del prodotto
135 mm
Altezza prodotto
15 mm
Larghezza prodotto
120 mm
Peso prodotto
6.2 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
BS88

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
32 A

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.