Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

32CML
32A 660V AC BS88/A2 BS LV Neutral Link

Ponticello di collegamento neutro, bassa tensione, 32 A, AC 660 V, BS88/A2, BS

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann portafusibili in bassa tensione standard britannico
Sigla catalogo
32CML
EAN
5027590476645
Lunghezza/profondità del prodotto
86 mm
Altezza prodotto
9 mm
Larghezza prodotto
9 mm
Peso prodotto
7.5 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
BS88-2
IEC
CSA
Codice modello
32A 660V AC BS88/A2 BS LV Neutral Link

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
32 A

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.