Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

32LSC
32LSC CMSTR SAFETY CARR

Interruttore automatico miniaturizzato industriale UL 489 - Protezione supplementare, 15A, 5-10X /n trip, Unipolare, Morsetti standard IEC

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann supporto cartuccia con tappo a vite D bassa tensione
Sigla catalogo
32LSC
EAN
5027590476737
Lunghezza/profondità del prodotto
112.4 mm
Altezza prodotto
30.26 mm
Larghezza prodotto
30.7 mm
Peso prodotto
177.667 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
BS88
Codice modello
32LSC CMSTR SAFETY CARR

Base fusibile compatibile e inserto calibrato

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
32 A
Tensione nominale
0 V

Caratteristiche prodotto

Applicazione
portafusibile CM32F

Esporta le caratteristiche del prodotto