Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

32LSCC
LOCKABLE SAFETY CARRIERS

Portafusibile di sicurezza, bas. tens., 32 A, BS, bloccabile

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann portafusibili in bassa tensione standard britannico
Sigla catalogo
32LSCC
EAN
5027590476744
UPC
051712518161
Lunghezza/profondità del prodotto
24.5 mm
Altezza prodotto
30.6 mm
Larghezza prodotto
89 mm
Peso prodotto
26.667 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
BS88
Codice modello
LOCKABLE SAFETY CARRIERS

Esporta le caratteristiche del prodotto