Eaton Bussmann series Fusibile NH per bassa tensione, 500V, 32A, 120 kAIC, Indicatore combinato, Fusibile, Classe C gL/gG
| Nome prodotto |
Fus. NH bas. ten Bussmann serie Eaton
|
| Sigla catalogo |
32NHG0B
|
| EAN |
5027590476935
|
| UPC |
051712232760
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
125 mm
|
| Altezza prodotto |
58 mm
|
| Larghezza prodotto |
30 mm
|
| Peso prodotto |
299.3333333 g
|
| Conformità |
Conforme a RoHS
Con marchio CE |
| Certificazione/i |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
| Codice modello |
NH FUSE 32A 500V GG/GL SIZE 0
|
| Adatto per |
Guida fusibile verticale EBF
Sezionatori fusibilati verticali EBV |
| Valore nominale intensità di corrente |
32 A
|
| Potere di apertura |
120 kA
|
| Classe |
Classe gG/gL
|
| Frequenza nominale - max |
62 Hz
|
| Frequenza nominale - min |
45 Hz
|
| Tensione nominale |
500V
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Dimensione fusibile |
NH0
|
| Agganci in metallo isolati (IMGL) |
no
|