Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

32NNSBS
32A 550V FUSEHOLDER 10 1.5KG

accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 32 A, AC 550 V, BS88/F1, 1P, BS, collegato tramite perno posteriore, cartuccia fusibile NSD

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann portafusibili in bassa tensione standard britannico
Sigla catalogo
32NNSBS
EAN
5027590476973
UPC
051712834032
Lunghezza/profondità del prodotto
81 mm
Altezza prodotto
90 mm
Larghezza prodotto
26 mm
Peso prodotto
122.6 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Codice modello
32A 550V FUSEHOLDER 10 1.5KG

Fusibile compatibile

Tipo di fusibile
NSD

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
32 A
Tensione nominale in AC
550 V AC

Caratteristiche prodotto

Connessione
Borchia posteriore/borchia posteriore
Modello
chiusura sicura
Numero di poli
Unipolare

Esporta le caratteristiche del prodotto