Elementi filtranti di ricambio Eaton Easy-Fit, 02.0055 D.10VG.30.HC.E., 10 VG, flanella in fibra di vetro (VG), NBR, 435 psi (30 bar), misura: 55
| Nome prodotto |
Elemento filtrante di ricambio Eaton Easy-Fit
|
| Sigla catalogo |
330089
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
117 mm
|
| Peso prodotto |
0.17 kg
|
| Conformità |
ISO 4406:99
NAS 1638 |
| Certificazione/i |
ISO2941
ISO2942 ISO2943 ISO3723 ISO3724 ISO3968 ISO16889 |
| Codice modello |
02.0055D.10VG.30.HC.E.P
|
| Tipo elemento filtrante |
Elementi filtranti collegati alla linea di ritorno
|
| Finezza filtrazione |
10 VG
|
| Tipo materiale filtrante |
Flanella in fibra di vetro (VG)
|
| Resistenza delta P |
435 psi (30 bar)
|
| Materiale isolante |
NBR
|
| Grandezza nominale |
55
|