Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

338801
01.NL 100.10API.30.E.P.VA

Elementi filtranti in linea Eaton 01.NL, 01.NL 100.10API.30.E.P.VA, 10 API, flanella in fibra di vetro (API), nitrile, 435 psi (30 bar), misura: …100…

Specifiche generali

Nome prodotto
Elemento filtrante in linea Eaton 01.NL
Sigla catalogo
338801
Lunghezza/profondità del prodotto
250.2 mm
Peso prodotto
0.3 kg
Conformità
ISO 4406:99
NAS 1638
DIN 24550-3
Certificazione/i
ISO2942
ISO3723
ISO3968
ISO3724
ISO16889
ISO2941
ISO2943
Codice modello
01.NL 100.10API.30.E.P.VA

Specifiche del prodotto

Tipo elemento filtrante
Elementi filtranti in linea
Finezza filtrazione
10 API
Tipo materiale filtrante
Flanella in fibra di vetro (API)
Resistenza delta P
435 psi (30 bar)
Materiale isolante
Nitrile
Grandezza nominale
100

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.