Elementi filtranti di ricambio Eaton Easy-Fit, 02.2600R.10VG.30.HC.S.V.WSON FILTERELMNT, 10 VG, flanella in fibra di vetro (VG), 435 psi (30 bar), misura: 2600
| Nome prodotto |
Elemento filtrante di ricambio Eaton Easy-Fit
|
| Sigla catalogo |
347000
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
922 mm
|
| Peso prodotto |
7.55 kg
|
| Conformità |
ISO 4406:99
NAS 1638 |
| Certificazione/i |
ISO2941
ISO2942 ISO2943 ISO3723 ISO3724 ISO3968 ISO16889 |
| Codice modello |
02.2600 R.10VG.30.HC.S.V.WSON
|
| Tipo elemento filtrante |
Elementi filtranti di ricambio
|
| Finezza filtrazione |
10 VG
|
| Tipo materiale filtrante |
Flanella in fibra di vetro (VG)
|
| Resistenza delta P |
435 psi (30 bar)
|
| Materiale isolante |
Viton
|
| Grandezza nominale |
2600
|