Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

350746

Indicatore di intasamento Eaton E, E2.2,5.P, nitrile, 1.450 psi (100 bar), visivo

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton E Clogging Indicator
Sigla catalogo
350746
Lunghezza/profondità del prodotto
85.1 mm
Peso prodotto
0.12 kg
Conformità
Electrical indicators (E) Ingress protection IP 65
Codice modello
E2.2,5.P

Caratteristiche prodotto

tipo di filtro
Indicatore di intasamento
Applicazione
Ampia gamma di indicatori di intasamento per sistemi idraulici e di lubrificazione
Codice
Nessuno
Tipo di indicatore
Visivo
Materiale isolante
Nitrile
Temperatura di esercizio - max
80 °C
Temperatura di esercizio - min
-20 °C
Pressione di esercizio - max
1450 psi (100 bar)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.