Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 350 A, AC 600 V, DC 250 V, HRCII-MISC, 59 x 136 mm, gL/gG, CSA
| Nome prodotto |
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
350P09C
|
| EAN |
5027590044806
|
| UPC |
051712551199
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
38 mm
|
| Altezza prodotto |
38 mm
|
| Larghezza prodotto |
135 mm
|
| Peso prodotto |
555 g
|
| Conformità |
Conforme a RoHS
|
| Valore nominale intensità di corrente |
350 A
|
| Potere di apertura |
200 kA
|
| Classe |
Classe gG/gL
|
| Tensione nominale |
600 V
|
| Tipo di tensione |
AC/CC
|
| Connessione |
Terminali a coltello
|