Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Presto ritirato dalla produzione

350RC

Fuse-link, high speed, 350 A, DC 750 V, 231.3 x 73.3mm, gL/gG, IEC

Specifiche generali

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
350RC
EAN
5027590339995
Product Length/Depth
232 mm
Product Height
74 mm
Product Width
74 mm
Product Weight
0.001 g
Certifications
IEC 60269-1

Dati elettrici

Amperage Rating
350 A
Class
Class C gL/gG
Interrupt rating
80 kAIC
Voltage rating
750 V
Watt losses
41 W

Caratteristiche prodotto

Application
traction
Fuse indicator
None

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.