Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

350XMT

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 350 A, AC 240 V

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibili "british standard" e extra-rapidi Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
350XMT
EAN
5027590477345
Lunghezza/profondità del prodotto
82 mm
Altezza prodotto
38 mm
Larghezza prodotto
38 mm
Peso prodotto
204 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
BS88
IEC 60269

Caratteristiche prodotto

Valore nominale intensità di corrente
350 A
Agganci in metallo isolati (IMGL)
No
Categoria d'uso
aR (protezione parziale semiconduttori)
Tipo di tensione
CA
Tensione nominale CA
240 V
Passo dei collegamenti, da centro a centro
57 mm
Dimensioni di fissaggio
M12
Tipo di corrente
AC
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
230000 a 240 V
Perdite di potenza (W)
32 W
Forma del fusibile
Cilindrico, Terminali di collegamento a bullone centrati
Pre arc (I2T)
62000
Colore
Nessuno
Dimensioni struttura
Altro
Tensione nominale
240 V
Tipo
Fusibile
Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
XMT
Sistema fusibile (in base a IEC 60269)
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto