Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

352972

Elemento filtrante in linea Eaton 01.NL, 01.NL 400.10API.30.S1.V .- , 10 API, flanella in fibra di vetro (API), 30, grandezza:400

General specifications

Nome prodotto
Elemento filtrante in linea Eaton 01.NL
Sigla catalogo
352972
Lunghezza/profondità del prodotto
400 mm
Peso prodotto
1.29 kg
Certificazione/i
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889

Specifiche del prodotto

Finezza filtrazione
10 API
Tipo materiale filtrante
Flanella in fibra di vetro (VG)
Resistenza delta P
435 psi (30 bar)
Materiale isolante
Viton

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.