Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

355P20

Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 355 A, AC 660 V, 59 x 111 mm, gL/gG

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
355P20
EAN
5027590044981
Lunghezza/profondità del prodotto
59 mm
Altezza prodotto
59 mm
Larghezza prodotto
111 mm
Peso prodotto
496 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
BS88
IEC 60269
EAC

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
355 A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Classe gG/gL
Tensione nominale
660 V
Tipo di tensione
CA

Caratteristiche prodotto

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Punti di fissaggio 92,5 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto