Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

35D33R
FUSE-D3 35A F GR 500VAC E33

Eaton Bussmann series fusibile D a bassa tensione, Tipo ultrarapido, 500V, 35A, Senza indicatore, Fusibile, Classe gR, Ultrarapidi, nero, Corpo in ceramica

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile D in bassa tensione
Sigla catalogo
35D33R
EAN
5027590477703
UPC
051712834162
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
27 mm
Larghezza prodotto
27 mm
Peso prodotto
50.68 g
Conformità
Con marchio CE
GoST-R
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269
VDE
DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30)
DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10)
DIN VDE 0636-301
Codice modello
FUSE-D3 35A F GR 500VAC E33

Base fusibile compatibile e inserto calibrato

Tipo di accessorio/parte di ricambio
35GD33 calibratore con tappo a vite nero
Adatto per
Portafusibile E33/DIII
TFD33 Portafusibili montaggio a vite
SFRD33 Portafusibile montaggio su guida DIN
TFRD33 Portafusibile montaggio su guida DIN

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
35A
Potere di apertura
50 kA
Categoria d'uso
gR (protezione completa convertitori di corrente)
Tensione nominale
500V

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Per applicazioni domestiche e industriali generali
Indicatore di stato del fusibile
Senza indicatore
Dimensione fusibile
DIII
Tipo di fusibile
D33R - Ultra-rapido

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.