Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

35GD33
GAUGE PIECE D3 35A 500V FOR E33

Calibro, bassa tensione, 35 A, AC 500 V, D3, IEC

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann cappuccio per inserto calibrato fusibile D in bassa tensione
Sigla catalogo
35GD33
EAN
5027590477734
Lunghezza/profondità del prodotto
17 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
23.72 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC
Codice modello
GAUGE PIECE D3 35A 500V FOR E33

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
35A

Caratteristiche prodotto

Applicazione
E33

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.