Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

35GN02
GAUGE PIECE DO2 35A 400V FOR E18

Calibro, bassa tensione, 35 A, AC 400 V, D02, IEC

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann supporto cartuccia con tappo a vite D0 bassa tensione
Sigla catalogo
35GN02
EAN
5027590477741
Lunghezza/profondità del prodotto
13.9 mm
Altezza prodotto
16.6 mm
Larghezza prodotto
16.6 mm
Peso prodotto
0.82 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC
Codice modello
GAUGE PIECE DO2 35A 400V FOR E18

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
35A

Caratteristiche prodotto

Applicazione
E18

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.