Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

35KC36

Cartuccia fusibile serie Eaton Bussmann, extra-rapido, 35 A, DC 750 V, 28 x 138 mm, gL/gG, IEC

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile per trazione extra rapido
Sigla catalogo
35KC36
EAN
5027590477758
UPC
051712834216
Lunghezza/profondità del prodotto
138 mm
Altezza prodotto
28 mm
Larghezza prodotto
27 mm
Peso prodotto
154.7 g
Conformità
CE
RoHS
Certificazione/i
IEC

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
35A
Classe
Classe gG
Apertura (I2T)
4300 a 750 Vdc
Classificazione dell’interruzione
50 kA a 750 Vdc
Pre arc (I2T)
1300
Tensione nominale
750 V
Perdite di potenza (W)
6 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
trazione
Dimensione fusibile
27 x 138 mm
Tipo di fusibile
KC36

Esporta le caratteristiche del prodotto