Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

360000

Pannello PC Eaton, 15,6 pollici, 2 x Ethernet, 4 x USB3.0, 1 x RS-232, Windows 10

Specifiche generali

Nome prodotto
Panel PC Eaton XP
Sigla catalogo
360000
EAN
7640130099920
Lunghezza/profondità del prodotto
412.1 mm
Altezza prodotto
89 mm
Larghezza prodotto
261.6 mm
Peso prodotto
4.5 kg
Certificazione/i
CE
Codice modello
XP-504-15-A40-A01S05

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura di esercizio - max
45 °C
Temperatura di esercizio - min
0 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.

Display

Dimensioni di visualizzazione
344,23 x 193,54 mm
16:9
Tipo display
TFT
Risoluzione pixel
1366 x 768
WXGA
Dimensione schermo (diagonale)
15.6 in

Dati elettrici

Tensione di alimentazione in DC - max
36 VDC
Tensione di alimentazione a DC - min
18 VDC

Features & functions

Dotato di:
touch screen
Altri supporti di memoria

Informazioni generali

Grado di protezione
NEMA 12
IP65
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
Metodo di montaggio
Montaggio frontale possibile
Protocollo
EtherNet / IP
MODBUS
Altri sistemi bus
Tipo
PC industriale
Tipo di tensione
DC

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.