Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

360002
Codice del modello: XP-504-21-A10-A01-2B

Pannello PC Eaton, multitouch capacitivo (PCT), 21,5 pollici, 0 x Ethernet, 4 x USB3.0, 1 x RS-232, Windows 10, Galileo o terzi parti

General specifications

Nome prodotto
Panel PC Eaton XP
Sigla catalogo
360002
EAN
7640130099890
Lunghezza/profondità del prodotto
544 mm
Altezza prodotto
89 mm
Larghezza prodotto
335.5 mm
Peso prodotto
6 kg
Certificazione/i
CE
UKCA
UL
UL File No.: E205091
Certified by UL for use in Canada
UL report applies to both US and Canada
UL 61010-1
RoHS
Codice modello
XP-504-21-A10-A01-2B

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - max
45 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
0 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-20 °C
Condizioni ambientali
Condensazione: Senza condensa
Temperatura di esercizio - max
45 °C
Temperatura di esercizio - min
0 °C

Design verification

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
48 W
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
48 W

Display

Illuminazione display
LED
Intensità regolabile tramite software
Dimensioni di visualizzazione
476.64 x 268.11 mm
16:9
Tipo display
TFT
Vetro temperati con rivestimento anti-riflesso
Angolo di visualizzazione display
89°/89°/89°/89° (sinistra/destra/su/giù)
Durata
50000 ore (durata retroilluminazione)
Intensità luminanza
350 cd/m²
Numero di colori del display
16777216
Risoluzione pixel
1920 x 1080
WUXGA
Dimensione schermo (diagonale)
21.5 in
Tecnologia “touch”
Multi-touch capacitivo (PCT)
Sensore touch del pannello a sfioramento multi-touch

Electrical rating

Tensione nominale di esercizio
24 V DC (alimentazione - tensione extra bassa di sicurezza)
Tensione di alimentazione in DC - max
36 VDC
Tensione di alimentazione a DC - min
18 VDC

Features & Functions

Materiale custodia
Alluminio (pressofuso)
Caratteristiche
configurazione personalizzata possibile
CPU senza ventola e raffreddamento del sistema, raffreddamento passivo basato su convezione naturale
Dotato di:
touch screen
Altri supporti di memoria
1 x RS232 (interfaccia integrata)
1 x RS485 (interfaccia integrata)
2 x Ethernet 1000/100/10 Mbps (interfaccia integrata)

General information

Grado di protezione
NEMA 12
IP65
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
esecuzione antideflagrante per polvere ATEX, II 3D Ex tc IIIC T 70 °C U
Interfacce
Ethernet (10/100/1000 Mbps)
4 x USB 3.0
1 x DP
1 x HDMI
1 x RS232/RS422/485
RS232 (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC)
RS485 (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC)
Immunità
Conforme a EN 55024:2010
Conforme a EN 61131-2:2007
Conforme a EN 61000-6-2:2005
Modello
Scatola in alluminio pressofuso e vetro nel telaio frontale in alluminio
Metodo di montaggio
Montaggio frontale possibile
Numero di slot
1 (per scheda SD)
Categoria prodotto
Panel PC
Protocollo
EtherNet / IP
MODBUS
Altri sistemi bus
Conformità RoHs
Software
Galileo o terze parti
Tipo
PC industriale
Utilizzato con
XP500
Tipo di tensione
DC

System

Tempo di autonomia
5 anni, tip. (tempo a tensione zero)
Durata operativa della batteria
5 anni tip.
Sistema operativo
Windows 10

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.