Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

360040
HLR15/1(DC)600V

Relè di potenza a stato solido Eaton Moeller series HLR, monofase, 20 A, 600-600 V, DC

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series HLR solid state relay
Sigla catalogo
360040
EAN
4015081998081
Lunghezza/profondità del prodotto
103.5 mm
Altezza prodotto
110 mm
Larghezza prodotto
17.8 mm
Peso prodotto
0.205 kg
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
CE
UL 508
EAC
UL-File No.: E251034, UL report applies to both US and Canada
Codice modello
HLR15/1(DC)600V

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
9
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
100 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Umidità relativa 95 % senza condensa a 40°C
Temperatura di esercizio - max
80 °C
Temperatura di esercizio - min
-40 °C

Circuito di controllo

Tempo di ritardo
1/2 periodo + 500 microsecondi a 24 V DC
Tempo di diseccitazione
1/2 periodo + 500 microsecondi a 24 V DC
Tensione di diseccitazione
1 V DC
Corrente di ingresso
10,3 mA a 24 V DC
Tensione di eccitazione
3,8 V DC
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
600 VDC
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
600 VDC
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
600 VDC
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
600 VDC
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
32 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
4 V

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
6
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
Si prega di richiedere informazioni
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
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
21 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
21 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
20 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Tensione di esercizio - Max
600 V
Tensione di esercizio - min.
600 V
Corrente nominale di esercizio (le) ad AC-51
20 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-53A
5 A
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
600 V
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - min
42 V

Compatibilità elettromagnetica

Scarica in aria
8 kV (in conformità a IEC/EN 61000-4-2)
Impulso burst
Principale: 2 kV, 5 kHz PC 1 (in conformità alla norma IEC/EN 61000-4-4)
Controllo: 1 kV, 5 kHz PC 1 (in conformità alla norma IEC/EN 61000-4-4)
Scarica dei contatti
4 kV (in conformità a IEC/EN 61000-4-2)
Campi elettromagnetici
10 V/m, 80 - 1000 MHz e 1,4 - 2,0 GHz, PC 1
3 V/m, 2,0 - 2,7 GHz, PC 1
Immunità alle interferenze condotte dalla linea
10 V/m, 0,15 - 80 MHz, PC 1 (in conformità a IEC/EN 61000-4-6)
Classe di disturbo radio
Classe A

Features & functions

Tipo di collegamento elettrico per differenziale ausiliario e di comando
Collegamento a vite
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Collegamento a vite
Caratteristiche
adatto per installazione in serie
Funzioni
commutazione a punto neutro

Informazioni generali

Grado di protezione
IP20
Classificazione frequenza
45 Hz - 65 Hz
Posizione di montaggio
Montare il disp. con l’orient. specific. e non ostruire il dissipatore
Numero di fasi
1
Numero di spie
1
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
2
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6 kV (1,2/50 µs)
Serie
HLR
Resistenza agli urti
15/11 g/ms (in conformità alla norma EN 50155, EN 61373)
Tipo
Relè di potenza a stato solido
Resistenza alle vibrazioni
2 g/asse (2-100 Hz, IEC 60068-2-6, EN 50155, EN 61373)
Tipo di tensione
DC

Potenza nominale d'impiego

Potenza di esercizio nominale a 220/230 V, 50 Hz
0.37 kW
Potenza di esercizio nominale a 400 V, 50 Hz
0.75 kW

Resistenza al corto circuito

Corrente nominale di corto circuito (Iq) (coordinazione tipo 1) a 230 V
15 kA, "FAZ-C16/1"
Corrente nominale di corto circuito (Iq) (coordinazione tipo 2) a 230 V
100 kA, "FWP-100A22FI"
Corrente nominale di corto circuito Iq (coordinazione tipo 1) a 380/400/415 V
15 kA, "FAZ-C16/1"
Corrente nominale di corto circuito Iq (coordinazione tipo 2) a 380/400/415 V
100 kA, "FWP-100A22FI"
Corrente nominale di cortocircuito 600 Y/347 V, SCCR (UL/CSA)
100 kA, 30A Classe J o CC

Sezioni di collegamento

Dimensione cacciavite
Principale: Pozidriv 2
Controllo: Pozidriv 1
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
Principale: 1 x 1-4 mm², 2 x 1-4 mm²
Controllo: 1 x 0,5-2,5 mm², 2 x 0,5-2,5 mm²
Capacità morsetti (pieno)
Principale: 1 x 2,5-6 mm², 2 x 2,5-6 mm²
Controllo: 1 x 0,5-2,5 mm², 2 x 0,5-2,5 mm²
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
Principale: 1 x 14-10, 2 x 14-10
Controllo: 1 x 18-12, 2 x 18-12
Sezioni di collegamento (a trefoli)
Principale: 1 x 2,5-6 mm², 2 x 2,5-6 mm²
Controllo: 1 x 0,5-2,5 mm², 2 x 0,5-2,5 mm²
Coppia di serraggio
Principale: 2 Nm (17,7 lb-in)
Controllo: 0,5 Nm (4,4 lb-in)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.