Relè di potenza a stato solido Eaton Moeller series HLR, trifase, 20 A, 42-660 V, AC/DC
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series HLR solid state relay
|
| Sigla catalogo |
360047
|
| EAN |
4015081998142
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
103 mm
|
| Altezza prodotto |
110 mm
|
| Larghezza prodotto |
54 mm
|
| Peso prodotto |
0.505 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
CE
UL 508 EAC CCC UL-File No.: E251034, UL report applies to both US and Canada |
| Codice modello |
HLR20/3(AC)600V
|
| Altitudine |
9
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
100 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Idoneità climatica |
Umidità relativa 95 % senza condensa a 40°C
|
| Temperatura di esercizio - max |
80 °C
|
| Temperatura di esercizio - min |
-40 °C
|
| Tempo di ritardo |
2 periodi a 230 V AC
|
| Tempo di diseccitazione |
< 40 ms
|
| Tensione di diseccitazione |
5 V AC
|
| Corrente di ingresso |
18 mA at 230 V AC
|
| Tensione di eccitazione |
20 V AC
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
275 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
20 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
275 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
20 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
190 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
24 V
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
6
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
Si prega di richiedere informazioni
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
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del quadrista.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
58 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
19.3 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
20 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Tensione di esercizio - Max |
660 V
|
| Tensione di esercizio - min. |
42 V
|
| Corrente nominale di esercizio (le) ad AC-51 |
20 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-53A |
10 A
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
660 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - min |
42 V
|
| Scarica in aria |
8 kV (in conformità a IEC/EN 61000-4-2)
|
| Impulso burst |
Principale: 2 kV, 5 kHz PC 1 (in conformità alla norma IEC/EN 61000-4-4)
Controllo: 1 kV, 5 kHz PC 1 (in conformità alla norma IEC/EN 61000-4-4) |
| Scarica dei contatti |
4 kV (in conformità a IEC/EN 61000-4-2)
|
| Campi elettromagnetici |
10 V/m, 80 - 1000 MHz e 1,4 - 2,0 GHz, PC 1 (in conformità a IEC/EN 61000-4-3)
10 V/m a 2,0 - 2,7 GHz, PC 1 (in conformità a IEC/EN 61000-4-3) |
| Immunità alle interferenze condotte dalla linea |
10 V/m, 0,15 - 80 MHz, PC 1 (in conformità a IEC/EN 61000-4-6)
|
| Classe di disturbo radio |
Classe A
|
| Tipo di collegamento elettrico per differenziale ausiliario e di comando |
Collegamento a vite
|
| Tipo collegamento elettrico del circuito principale |
Collegamento a vite
|
| Caratteristiche |
adatto per installazione in serie
|
| Funzioni |
commutazione a punto neutro
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Classificazione frequenza |
45 Hz - 65 Hz
|
| Posizione di montaggio |
Montare il disp. con l’orient. specific. e non ostruire il dissipatore
|
| Numero di fasi |
3
|
| Numero di spie |
1
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
2
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
6 kV (1,2/50 µs)
|
| Serie |
HLR
|
| Resistenza agli urti |
15/11 g/ms (in conformità alla norma EN 50155, EN 61373)
|
| Tipo |
Relè di potenza a stato solido
|
| Resistenza alle vibrazioni |
2 g/asse (2-100 Hz, IEC 60068-2-6, EN 50155, EN 61373)
|
| Tipo di tensione |
AC/DC
|
| Potenza di esercizio nominale a 220/230 V, 50 Hz |
2.2 kW
|
| Potenza di esercizio nominale a 400 V, 50 Hz |
4 kW
|
| Corrente nominale di corto circuito (Iq) (coordinazione tipo 1) a 230 V |
15 kA, "FAZ-C20/3"
|
| Corrente nominale di corto circuito (Iq) (coordinazione tipo 2) a 230 V |
100 kA, "FWP-32G22FI"
|
| Corrente nominale di corto circuito Iq (coordinazione tipo 1) a 380/400/415 V |
15 kA, "FAZ-C20/3"
|
| Corrente nominale di corto circuito Iq (coordinazione tipo 2) a 380/400/415 V |
100 kA, "FWP-32G22FI"
|
| Corrente nominale di cortocircuito 600 Y/347 V, SCCR (UL/CSA) |
100 kA, 30A Classe J o CC
|
| Dimensione cacciavite |
Principale: Pozidriv 2
Controllo: Pozidriv 1 |
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
Principale: 1 x 1-4 mm², 2 x 1-4 mm²
Controllo: 1 x 0,5-2,5 mm², 2 x 0,5-2,5 mm² |
| Capacità morsetti (pieno) |
Principale: 1 x 2,5-6 mm², 2 x 2,5-6 mm²
Controllo: 1 x 0,5-2,5 mm², 2 x 0,5-2,5 mm² |
| Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG) |
Principale: 1 x 14-10, 2 x 14-10
Controllo: 1 x 18-12, 2 x 18-12 |
| Sezioni di collegamento (a trefoli) |
Principale: 1 x 2,5-6 mm², 2 x 2,5-6 mm²
Controllo: 1 x 0,5-2,5 mm², 2 x 0,5-2,5 mm² |
| Coppia di serraggio |
Principale: 2 Nm (17,7 lb-in)
Controllo: 0,5 Nm (4,4 lb-in) |