Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

36ADIHA10

Serie Eaton Bussmann fusibile IN ARIA BS in media tensione, 36 kV, 10 A, 16 kA, 50,8 x 565, con attuatore

General specifications

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann clip per fusibili pneumatici in media tensione
Sigla catalogo
36ADIHA10
EAN
5027590478076
Lunghezza/profondità del prodotto
565 mm
Altezza prodotto
50.8 mm
Larghezza prodotto
50.8 mm
Peso prodotto
3000 g
Conformità
BS 2692-1
Certificazione/i
Certificato KEMA

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
10 A
Tensione nominale
36 kV
Potere di apertura
16 kA
Cat prestazioni conforme a IEC 60282-1
Backup
Frequenza nominale - min
50 Hz
Classe
Soluzione di backup livello enterprise
Resistenza
378 ohm

Product specifications

Applicazione
  • protezione del lato primario del trasformatore
  • Utilizzato in unità combinate interruttore-fusibile, basi per fusibili e interruttori fusibili
Dimensione fusibile
50,8 x 565 mm
Standard
British Standard
Metodo di montaggio
A scatto

Compatible fuse clip

Utilizzato con
Clip per fusibili A3354710

Esporta le caratteristiche del prodotto