Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

36ADIHA25

Serie Eaton Bussmann fusibile IN ARIA BS in media tensione, 25 A, 36 kV, 16 kA, 50.8 x 565, con attuatore

General specifications

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann clip per fusibili pneumatici in media tensione
Sigla catalogo
36ADIHA25
EAN
5027590478106
Lunghezza/profondità del prodotto
565 mm
Altezza prodotto
50.8 mm
Larghezza prodotto
50.8 mm
Peso prodotto
3000 g
Conformità
BS 2692-1
Certificazione/i
Certificato KEMA

Clip per fusibili compatibile

Utilizzato con
Clip per fusibili A3354710

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
25 A
Potere di apertura
16 kA
Classe
Soluzione di backup livello enterprise
Pre arc (I2T)
3,1 x 102
Frequenza nominale - min
50 Hz
Resistenza
115 ohm
Tensione nominale
36 kV

Caratteristiche prodotto

Applicazione
  • protezione del lato primario del trasformatore
  • Utilizzato in unità combinate interruttore-fusibile, basi per fusibili e interruttori fusibili
Dimensione fusibile
50,8 x 565 mm
Metodo di montaggio
A scatto
Standard
British Standard

Esporta le caratteristiche del prodotto