Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

36ADIHA5
Codice del modello: 36KV 5A 2" AIR FUSE

Cartuccia fusibile in aria, Media tensione, 5 A, AC 36 kV, 50,8 x 565mm, back-up, BS, con segnalatore d’urto

General specifications

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann clip per fusibili pneumatici in media tensione
Sigla catalogo
36ADIHA5
EAN
5027590478120
Lunghezza/profondità del prodotto
565 mm
Altezza prodotto
50.8 mm
Larghezza prodotto
50.8 mm
Peso prodotto
3000 g
Certificazione/i
BS 2692-1
Codice modello
36KV 5A 2" AIR FUSE

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
5 A
Tensione nominale
36 kV
Potere di apertura
16 kA
Cat prestazioni conforme a IEC 60282-1
Backup
Frequenza nominale - min
50 Hz
Classe
Soluzione di backup livello enterprise
Resistenza
973 ohm

Product specifications

Applicazione
  • protezione del lato primario del trasformatore
  • Utilizzato in unità combinate interruttore-fusibile, basi per fusibili e interruttori fusibili
Dimensione fusibile
50,8 x 565 mm
Standard
British Standard
Metodo di montaggio
A scatto

Compatible fuse clip

Utilizzato con
Clip per fusibili A3354710

Esporta le caratteristiche del prodotto