Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

36ADINA10

Serie Eaton Bussmann Fusibile IN ARIA in media tensione, 10 A, 36 kV, 16 kA, 50,8 x 565, senza indicatore

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann clip per fusibili pneumatici in media tensione
Sigla catalogo
36ADINA10
EAN
5027590478151
Lunghezza/profondità del prodotto
567 mm
Altezza prodotto
51.3 mm
Larghezza prodotto
51.3 mm
Peso prodotto
0.001 g
Conformità
BS 2692-1
Certificazione/i
Certificato KEMA

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
10 A
Potere di apertura
16 kA
Classe
Soluzione di backup
Frequenza nominale - min
50 Hz
Tensione nominale
36 kV

Product specifications

Applicazione
protezione trasformatore survoltore lato primario
Dimensione fusibile
50,8 x 565 mm
Metodo di montaggio
A scatto
Standard
British Standard

Esporta le caratteristiche del prodotto