Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

36AFIH3640

Cartuccia fusibile in aria, Media tensione, 40 A, AC 36 kV, 76,2 X 565mm, back-up, BS, con segnalatore d’urto, etichette tipo 36

General specifications

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann clip per fusibili pneumatici in media tensione
Sigla catalogo
36AFIH3640
EAN
5027590045261
Lunghezza/profondità del prodotto
565 mm
Altezza prodotto
76.2 mm
Larghezza prodotto
76.2 mm
Peso prodotto
0.001 g
Certificazione/i
BS 2692-1

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
40A
Potere di apertura
25 kA
Classe
Soluzione di backup livello enterprise
Frequenza nominale - min
50 Hz
Tensione nominale
36 kV

Caratteristiche prodotto

Applicazione
  • protezione del lato primario del trasformatore
  • Utilizzato in unità combinate interruttore-fusibile, basi per fusibili e interruttori fusibili
Dimensione fusibile
76,2 x 565 mm
Metodo di montaggio
A scatto
Standard
British Standard

Esporta le caratteristiche del prodotto