Serie Eaton Bussmann fusibile IN ARIA BS in media tensione, 40 A, 36 kV, 25 kA, 76,2 x 565, con attuatore
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann clip per fusibili pneumatici in media tensione
|
| Sigla catalogo |
36AFIHO40
|
| EAN |
5027590045230
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
565 mm
|
| Altezza prodotto |
76.2 mm
|
| Larghezza prodotto |
76.2 mm
|
| Peso prodotto |
6714 g
|
| Conformità |
BS 2692-1
|
| Certificazione/i |
BS
|
| Codice modello |
36KV 40AMP 3"" AIR FUSE
|
| Valore nominale intensità di corrente |
40A
|
| Potere di apertura |
25 kA
|
| Classe |
Soluzione di backup
|
| Frequenza nominale - min |
50 Hz
|
| Tensione nominale |
36 kV
|
| Applicazione |
|
| Dimensione fusibile |
76,2 x 565 mm
|
| Metodo di montaggio |
A scatto
|
| Standard |
British Standard
|