Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

36AFKNG71
36KV 71AMP 3"" AIR FUSE

Cartuccia fusibile in aria, Media tensione, 71 A, AC 36 kV, 76,2 X 914mm, back-up, BS

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann clip per fusibili pneumatici in media tensione
Sigla catalogo
36AFKNG71
EAN
5027590200677
Lunghezza/profondità del prodotto
1015.6 mm
Altezza prodotto
63.5 mm
Larghezza prodotto
63.5 mm
Peso prodotto
10045 g
Conformità
CE
Codice modello
36KV 71AMP 3"" AIR FUSE

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
71 A
Potere di apertura
25 kA
Classe
Soluzione di backup
Frequenza nominale - min
50 Hz
Tensione nominale
36 kV

Caratteristiche prodotto

Applicazione
  • protezione del lato primario del trasformatore
  • Utilizzato in unità combinate interruttore-fusibile, basi per fusibili e interruttori fusibili
Dimensione fusibile
76,2 x 914 mm
Metodo di montaggio
A scatto
Standard
British Standard

Esporta le caratteristiche del prodotto