Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

36CAV2
36KV 2A 17" FUSE

Fusibile per trasformatore ausiliario in media tensione della serie Bussmann di Eaton, cartuccia fusibile VT, media tensione, 2 A, AC 36 kV, 440 x 41,3 mm,, back-up, protezione trasformatori ausiliari, 2 A, capacità d’intervento 40K A, Inst Air, r, Back-up, IEC, AC, Classe di back-up, fissaggio a bullone

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile per la protezione di trasformatori ausiliari della serie Bussmann di Eaton
Sigla catalogo
36CAV2
EAN
5027590478236
UPC
051712834315
Lunghezza/profondità del prodotto
439 mm
Altezza prodotto
41 mm
Larghezza prodotto
41 mm
Peso prodotto
1200 g
Certificazione/i
IEC60282-1
Codice modello
36KV 2A 17" FUSE

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
2 A
Potere di apertura
40 kA
Classe
Soluzione di backup
Resistenza
3,12 Ohm
Tensione nominale
36 kV

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Protezione dei trasformatori ausiliari
Dimensione fusibile
440 x 41,3 mm
439 x 41 mm
Standard
IEC

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.