Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

370

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 wedge nut cover, Sheet steel, 1"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 wedge nut cover
Catalog Number
370
UPC
782274002705
Product Length/Depth
1.75 in
Product Height
5 in
Product Width
0.84 in
Product Weight
0.21 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Trade size
1"
Material
Sheet steel

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.