Cartuccia fusibile VT, Media tensione, 6,3 A, AC 3,6 kV, 25,4 x 142 mm, back-up, BS, IEC, nessuno etichette
| Nome prodotto |
Fusibile per la protezione di trasformatori ausiliari della serie Bussmann di Eaton
|
| Sigla catalogo |
3.6ABWNA6.3
|
| EAN |
5027590039697
|
| UPC |
051712834636
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
142 mm
|
| Altezza prodotto |
25.4 mm
|
| Larghezza prodotto |
25.4 mm
|
| Peso prodotto |
621 g
|
| Certificazione/i |
IEC60282-1
|
| Codice modello |
3.6KV 6.3A FUSE
|
| Valore nominale intensità di corrente |
6.3 A
|
| Potere di apertura |
50 kA
|
| Classe |
Soluzione di backup
|
| Resistenza |
0,36 Ohm
|
| Tensione nominale |
3,6 kW
|
| Applicazione |
Protezione dei trasformatori ausiliari
|
| Dimensione fusibile |
142 x 25,4 mm
|
| Standard |
British Standard
|