Cartuccia fusibile motore, Media tensione, 125 A, AC 3,6 kV, 51 x 356 mm, back-up, BS, con segnalatore d’urto, etichette tipo 50
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann fusibile per motore a media tensione IEC dimensionato secondo lo standard britannico
|
| Sigla catalogo |
3.6WDFHF125
|
| EAN |
5027590474160
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
254 mm
|
| Altezza prodotto |
51 mm
|
| Larghezza prodotto |
51 mm
|
| Peso prodotto |
1460 g
|
| Conformità |
BS 2692-1
|
| Certificazione/i |
KEMA
|
| Utilizzato con |
Rame nichelato - A3354710
|
| Valore nominale intensità di corrente |
125 A
|
| Classe |
Soluzione di backup
|
| Tensione nominale |
3,6 kW
|
| Applicazione |
Protezione motore
|
| Dimensione fusibile |
51 x 254 mm
|